Artikkelit 1

ADP
l
Sisältö
V 24120/Set-1
145
  • 2-komponenttikahva V 241201
  • Purseenpoistoterä V 24100/3,2/01, 02, 04

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Erilaisten materiaalien ja muotojen purseenpoistoon
  • 2-komponenttikahva irrotettavalla suojuksella terien säilyttämistä varten
  • Vaihdettava terä

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

V 24120/Set-1 Yleiskäyttöinen pursekaavin, 2K - kahva ja Ø3,2 terät Setti

V 24120/Set-1

Yleiskäyttöinen pursekaavin, 2K - kahva ja Ø3,2 terät

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.