Articol 137

ADP
b
l
s
E 1405/ 96 96/6
96
96
6
E 1405/ 96 126/6
96
126
6
E 1405/ 96 156/6
96
156
6
E 1405/126 126/6
126
126
6
E 1405/126 156/6
126
156
6
E 1405/126 246/6
126
246
6
E 1405/156 156/6
156
156
6
E 1405/156 196/6
156
196
6
E 1405/156 206/6
156
206
6
E 1405/156 246/6
156
246
6
E 1405/156 296/6
156
296
6
E 1405/156 346/6
156
346
6
E 1405/156 396/6
156
396
6
E 1405/156 446/6
156
446
6
E 1405/196 196/6
196
196
6
E 1405/196 206/6
196
206
6
E 1405/196 246/6
196
246
6
E 1405/196 296/6
196
296
6
E 1405/196 346/6
196
346
6
E 1405/196 396/6
196
396
6
E 1405/196 446/6
196
446
6
E 1405/196 496/6
196
496
6
E 1405/216 246/6
216
246
6
E 1405/216 296/6
216
296
6
E 1405/216 396/6
216
396
6
E 1405/246 246/6
246
246
6
E 1405/246 266/6
246
266
6
E 1405/246 296/6
246
296
6
E 1405/246 346/6
246
346
6
E 1405/246 396/6
246
396
6

Detalii

Descriere produs

  • Conductivitate termică (λ): 0,18 W/mK
  • Rezistență la presiune: 330 N/mm²
  • Temperatură maximă: 210 °C

Avantaje

  • Precizie maximă prin paralelism de 0,02 mm
  • Rectificate cu o precizie înaltă, cu rezistențe de 330 N / mm² și 600 N / mm²
  • Disponibile atât din gama standard din stoc cât și individual după desen
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.