商品 137

ADP
b
l
s
E 1405/ 96 96/6
96
96
6
E 1405/ 96 126/6
96
126
6
E 1405/ 96 156/6
96
156
6
E 1405/126 126/6
126
126
6
E 1405/126 156/6
126
156
6
E 1405/126 246/6
126
246
6
E 1405/156 156/6
156
156
6
E 1405/156 196/6
156
196
6
E 1405/156 206/6
156
206
6
E 1405/156 246/6
156
246
6
E 1405/156 296/6
156
296
6
E 1405/156 346/6
156
346
6
E 1405/156 396/6
156
396
6
E 1405/156 446/6
156
446
6
E 1405/196 196/6
196
196
6
E 1405/196 206/6
196
206
6
E 1405/196 246/6
196
246
6
E 1405/196 296/6
196
296
6
E 1405/196 346/6
196
346
6
E 1405/196 396/6
196
396
6
E 1405/196 446/6
196
446
6
E 1405/196 496/6
196
496
6
E 1405/216 246/6
216
246
6
E 1405/216 296/6
216
296
6
E 1405/216 396/6
216
396
6
E 1405/246 246/6
246
246
6
E 1405/246 266/6
246
266
6
E 1405/246 296/6
246
296
6
E 1405/246 346/6
246
346
6
E 1405/246 396/6
246
396
6

详情

Product description

  • Thermal conductivity (λ): 0.18 W/mK
  • Compressive strength: 330 N/mm²
  • Maximum temperature: 210 °C

Advantages

  • Maximum precision through 0.02 mm parallelism
  • High-precision ground and available in strengths of 330 N/mm² and 600 N/mm²
  • Available in standard parts range from stock as well as custom-made as per drawing

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.