Articol 4

ADP
d2
d1
l1
l2
d3
d6
E 1140/17
17
22
17
9
25
12
E 1140/24
24
30
22
12
33
18
E 1140/30
30
38
27
17
41
24
E 1140/38
38
46
32
22
49
30

Detalii

Material

  • 1.7131 ≈62 HRC
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.