Articol 1

ADP
d1
l
d3
V 74485/1
1
122
11

Detalii

Descriere produs

  • Cu prindere rotativă practică
  • Pentru pile diamantate tip V 74480

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

V 74485/1 Suport de aluminiu pentru pile diamantate fără coadă Cadru produs

V 74485/1

Suport de aluminiu pentru pile diamantate fără coadă

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.