Artikel 1

ADP
d1
l
d3
V 74485/1
1
122
11

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Med praktisk vridfästning
  • För diamantspetsfilar V 74480

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

V 74485/1 Aluminiumhållare för diamantspetsfilar Enskild produktbild

V 74485/1

Aluminiumhållare för diamantspetsfilar

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.