Proteção auditiva

Os nossos sistemas de proteção auditiva oferecem o isolamento de ruído perfeito para cada área de aplicação e volume.

9 produto(s) encontrado(s)
9 produto(s) encontrado(s)
ASG 1020 Tampões para os ouvidos, hi-com, SNR 24dB Imagem única do produto
Tampões para os ouvidos, hi-com, SNR 24dB
3 artigo(s)
ASG 1060 Tampões para os ouvidos, x-fit, SNR 37dB Imagem única do produto
Tampões para os ouvidos, x-fit, SNR 37dB
3 artigo(s)
ASG 1090 Dispensador de tampões para os ouvidos Imagem única do produto
Dispensador de tampões para os ouvidos
1 artigo(s)
ASG 1240 Tampões para os ouvidos, whisper+, SNR 27dB Imagem única do produto
Tampões para os ouvidos, whisper+, SNR 27dB
2 artigo(s)
ASG 2210 Banda protetora auricular dobrável x-fold SNR 23dB Imagem única do produto
Banda protetora auricular dobrável x-fold SNR 23dB
2 artigo(s)
ASG 2410 Banda protetora auricular xact-band, SNR 26dB Imagem única do produto
Banda protetora auricular xact-band, SNR 26dB
2 artigo(s)
ASG 3220 Auscultadores, K1, SNR, 27dB Imagem única do produto
Auscultadores, K1, SNR, 27dB
1 artigo(s)
ASG 3240 Auscultadores, K2, SNR, 32dB Imagem única do produto
Auscultadores, K2, SNR, 32dB
1 artigo(s)
ASG 3270 Auscultadores, uvex K4, SNR 35dB Imagem única do produto
Auscultadores, uvex K4, SNR 35dB
1 artigo(s)
9 de 9 apresentado
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.