Ochrona słuchu

Nasze produkty z zakresu ochrony słuchu oferują optymalną izolację akustyczną w zależności od obszaru zastosowania i natężenia hałasu.

9 znalezionych produktów
9 znalezionych produktów
ASG 1020 Zatyczki do uszu, hi-com, SNR 24dB Zdjęcie pojedyncze produktu
ASG 1020
Zatyczki do uszu, hi-com, SNR 24dB
3 Art.
ASG 1060 Zatyczki do uszu, x-fit, SNR 37dB Zdjęcie pojedyncze produktu
ASG 1060
Zatyczki do uszu, x-fit, SNR 37dB
3 Art.
ASG 1090 Dozownik na zatyczki do uszu Zdjęcie pojedyncze produktu
ASG 1090
Dozownik na zatyczki do uszu
1 Art.
ASG 1240 Zatyczki do uszu, whisper+, SNR 27dB Zdjęcie pojedyncze produktu
ASG 1240
Zatyczki do uszu, whisper+, SNR 27dB
2 Art.
ASG 2210 Zatyczki do uszu z pałąkiem, X-FOLD, SNR 23DB Zdjęcie pojedyncze produktu
ASG 2210
Zatyczki do uszu z pałąkiem, X-FOLD, SNR 23DB
2 Art.
ASG 2410 Zatyczki do uszu z pałąkiem, XACT-BAND, SNR 26DB Zdjęcie pojedyncze produktu
ASG 2410
Zatyczki do uszu z pałąkiem, XACT-BAND, SNR 26DB
2 Art.
ASG 3220 Nauszniki, K1, SNR 27dB Zdjęcie pojedyncze produktu
ASG 3220
Nauszniki, K1, SNR 27dB
1 Art.
ASG 3240 Nauszniki, K2, SNR 32dB Zdjęcie pojedyncze produktu
ASG 3240
Nauszniki, K2, SNR 32dB
1 Art.
ASG 3270 Nauszniki, uvex K4, SNR 35dB Zdjęcie pojedyncze produktu
ASG 3270
Nauszniki, uvex K4, SNR 35dB
1 Art.
Wyświetlono 9 z 9 .

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.