Artigos 12

ADP
d
d2
l6
d3
l5
EH 4845/17/1,0/ 5
17
1.0
5
16
11.5
EH 4845/17/1,5/ 5
17
1.5
5
16
11.5
EH 4845/19/1,0/ 5
19
1.0
5
18
11.5
EH 4845/19/1,5/ 5
19
1.5
5
18
11.5
EH 4845/27/1,2/10
27
1.2
10
23
17
EH 4845/27/2,0/10
27
2.0
10
23
17
EH 4845/37/2,0/15
37
2.0
15
32
25
EH 4845/37/3,0/15
37
3.0
15
32
25
EH 4845/47/3,0/30
47
3.0
30
41
44
EH 4845/47/4,0/30
47
4.0
30
41
44
EH 4845/57/3,0/30
57
3.0
30
51
45
EH 4845/57/4,0/30
57
4.0
30
51
45
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.