Artigos 4

ADP
Séries
d2
b
l
d1
l1
l2
d3
l3
d6
EH 4835/17/1,0
17/19
1
28
40
12
4
4
30.8
26
19
EH 4835/27/1,5
27
1.5
35
51
14
5
5
37.8
36
26
EH 4835/37/2,5
37
2.5
46
63
21
7
7
48.8
46
36
EH 4835/47/3,0
47
3.0
56
75
27
9
9
58.8
55
46
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.