EH 4835
Kyld förkammarbussning, smartFILL NZ
Artikel 4
| |
ADP
|
Serie
|
d2
|
b
|
l
|
d1
|
l1
|
l2
|
d3
|
l3
|
d6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EH 4835/17/1,0
|
|
17/19
|
1
|
28
|
40
|
12
|
4
|
4
|
30.8
|
26
|
19
|
|
EH 4835/27/1,5
|
|
27
|
1.5
|
35
|
51
|
14
|
5
|
5
|
37.8
|
36
|
26
|
|
EH 4835/37/2,5
|
|
37
|
2.5
|
46
|
63
|
21
|
7
|
7
|
48.8
|
46
|
36
|
|
EH 4835/47/3,0
|
|
47
|
3.0
|
56
|
75
|
27
|
9
|
9
|
58.8
|
55
|
46
|
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga in