• SP/P – Estruturas para ferramenta de precisão
  • Width of the die set: 296
  • Length of the die set: 646

Artigos 1

S
Material
1730
2312
2379
2767
2842
46

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

SP 10/296 646/ 46/1730 Placa superior de aperto Imagem única do produto

SP 10/296 646/ 46/1730

Placa superior de aperto

Aqui pode configurar o produto de acordo com as suas necessidades.
Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para ""0"", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Feito por encomenda

Placas não furadas

As placas não furadas são apresentadas aqui.

Aceder às placas
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.