Artigos 2

ADP
d1
M
d2
d3
d4
d6
d7
E 5676/10
10
M4
8
6
9.5
9.7
4.2
E 5676/13
13
M5
11.2
8
12.5
12
5.2

Detalhes

Material

  • 1.2210 ≈60 HRC

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

Tem perguntas a fazer sobre o produto?

Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.

Seleção da loja

Construção de máquinas e de gabaritos
Construção de máquinas e de gabaritos

Pré-visualização do carrinho de compras

Pré-visualização CAD

O seu carrinho de compras está vazio.
Total líquido
Aceder ao carrinho de compras
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Nota importante

Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.