E 5676
Konum işaretleme zımbası
Ürünler 2
| |
ADP
|
d1
|
M
|
d2
|
d3
|
d4
|
d6
|
d7
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5676/10
|
|
10
|
M4
|
8
|
6
|
9.5
|
9.7
|
4.2
|
|
E 5676/13
|
|
13
|
M5
|
11.2
|
8
|
12.5
|
12
|
5.2
|
detaylar
Material
- 1.2210 ≈60 HRC
Belgeler
Aksesuarlar
Ürünle ilgili bir sorunuz mu var?
Uzmanlarımıza soru göndermek için lütfen hesabınıza giriş yapın veya kaydolun.
Şimdi giriş yapınSizin için tavsiye edilir