Artigos 10

ADP
h
Pólos
Tipo
b
l
M
b1
d1
h1
l1
b4
l4
E 2713/52/10A
52
10
A
50
74.5
1x M25x1.5
40
4.5
4
48
12
11
E 2713/57/16A
57
16
A
50
95
1x M25x1.5
40
4.5
4
64
12
15
E 2713/52/ 6B
52
6
B
52
82
1x M20x1.5
40
5.5
4
70
18
-
E 2713/74/ 6B
74
6
B
57
82
2x M25x1.5
45
5.5
4
70
16
-
E 2713/54/10B
54
10
B
52
94
1x M20x1.5
40
5.5
4
82
18
-
E 2713/81/10B
81
10
B
57
94
2x M25x1.5
45
5.5
4
82
16
-
E 2713/56/16B
56
16
B
57
117
1x M25x1.5
45
5.5
4
105
18
-
E 2713/81/16B
81
16
B
57
117
2x M25x1.5
45
5.5
4
105
16
-
E 2713/56/24B
56
24
B
57
144
1x M25x1.5
45
5.5
4
132
16
-
E 2713/81/24B
81
24
B
57
144
2x M32x1.5
45
5.5
4
132
16
-

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 125 °C

Material

  • Alumínio de fundição por injeção revestido a pó
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.