Artigos 30

ADP
d2
YY
l
d1
l1
d3
E 2410/2,5
2.5
-
10.5
4
2.3
M 1.4 x 0.2
E 2410/2,5/24
2.5
24
10.5
4
2.3
-
E 2410/2,5/25
2.5
25
10.5
4
2.3
M 1.4 x 0.2
E 2410/2,5/26
2.5
26
10.5
4
2.3
M 1.4 x 0.2
E 2410/2,5/27
2.5
27
10.5
4
2.3
M 1.4 x 0.2
E 2410/2,5/28
2.5
28
10.5
4
2.3
M 1.4 x 0.2
E 2410/3,1
3.1
-
13
5 + 6
2.8
M 1.6 x 0.2
E 2410/3,1/25
3.1
25
13
5 + 6
2.8
M 1.6 x 0.2
E 2410/3,1/24
3.1
24
13
5 + 6
2.8
-
E 2410/3,1/26
3.1
26
13
5 + 6
2.8
M 1.6 x 0.2
E 2410/3,1/27
3.1
27
13
5 + 6
2.8
M 1.6 x 0.2
E 2410/3,1/28
3.1
28
13
5 + 6
2.8
M 1.6 x 0.2
E 2410/4,6/25
4.6
25
14
8 + 10
4
M 2.5 x 0.35
E 2410/4,6
4.6
-
14
8 + 10
4
M 2.5 x 0.35
E 2410/4,6/24
4.6
24
14
8 + 10
4
-
E 2410/4,6/26
4.6
26
14
8 + 10
4
M 2.5 x 0.35
E 2410/4,6/27
4.6
27
14
8 + 10
4
M 2.5 x 0.35
E 2410/6,4/25
6.4
25
17
12
4
M 3 x 0.5
E 2410/4,6/28
4.6
28
14
8 + 10
4
M 2.5 x 0.35
E 2410/6,4
6.4
-
17
12
4
M 3 x 0.5
E 2410/6,4/24
6.4
24
17
12
4
-
E 2410/8,4/25
8.4
25
23
16
5
M 3.5 x 0.6
E 2410/6,4/26
6.4
26
17
12
4
M 3 x 0.5
E 2410/6,4/27
6.4
27
17
12
4
M 3 x 0.5
E 2410/6,4/28
6.4
28
17
12
4
M 3 x 0.5
E 2410/8,4
8.4
-
23
16
5
M 3.5 x 0.6
E 2410/8,4/24
8.4
24
23
16
5
-
E 2410/8,4/26
8.4
26
23
16
5
M 3.5 x 0.6
E 2410/8,4/27
8.4
27
23
16
5
M 3.5 x 0.6
E 2410/8,4/28
8.4
28
23
16
5
M 3.5 x 0.6

Detalhes

Material

  • 1.4112 ≈52 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.