E 2410
Ένθετο βέλους για σφραγίδα σήμανσης, μακριά
Είδος 30
|
|
ADP
|
d2
|
Χρονολογία
|
l
|
d1: Διάμετρος κοπτικού
|
l1
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2410/2,5
|
|
2.5
|
- |
10.5
|
4
|
2.3
|
M 1.4 x 0.2
|
|
E 2410/2,5/24
|
|
2.5
|
24
|
10.5
|
4
|
2.3
|
- |
|
E 2410/2,5/25
|
|
2.5
|
25
|
10.5
|
4
|
2.3
|
M 1.4 x 0.2
|
|
E 2410/2,5/26
|
|
2.5
|
26
|
10.5
|
4
|
2.3
|
M 1.4 x 0.2
|
|
E 2410/2,5/27
|
|
2.5
|
27
|
10.5
|
4
|
2.3
|
M 1.4 x 0.2
|
|
E 2410/2,5/28
|
|
2.5
|
28
|
10.5
|
4
|
2.3
|
M 1.4 x 0.2
|
|
E 2410/3,1
|
|
3.1
|
- |
13
|
5 + 6
|
2.8
|
M 1.6 x 0.2
|
|
E 2410/3,1/25
|
|
3.1
|
25
|
13
|
5 + 6
|
2.8
|
M 1.6 x 0.2
|
|
E 2410/3,1/24
|
|
3.1
|
24
|
13
|
5 + 6
|
2.8
|
- |
|
E 2410/3,1/26
|
|
3.1
|
26
|
13
|
5 + 6
|
2.8
|
M 1.6 x 0.2
|
|
E 2410/3,1/27
|
|
3.1
|
27
|
13
|
5 + 6
|
2.8
|
M 1.6 x 0.2
|
|
E 2410/3,1/28
|
|
3.1
|
28
|
13
|
5 + 6
|
2.8
|
M 1.6 x 0.2
|
|
E 2410/4,6/25
|
|
4.6
|
25
|
14
|
8 + 10
|
4
|
M 2.5 x 0.35
|
|
E 2410/4,6
|
|
4.6
|
- |
14
|
8 + 10
|
4
|
M 2.5 x 0.35
|
|
E 2410/4,6/24
|
|
4.6
|
24
|
14
|
8 + 10
|
4
|
- |
|
E 2410/4,6/26
|
|
4.6
|
26
|
14
|
8 + 10
|
4
|
M 2.5 x 0.35
|
|
E 2410/4,6/27
|
|
4.6
|
27
|
14
|
8 + 10
|
4
|
M 2.5 x 0.35
|
|
E 2410/6,4/25
|
|
6.4
|
25
|
17
|
12
|
4
|
M 3 x 0.5
|
|
E 2410/4,6/28
|
|
4.6
|
28
|
14
|
8 + 10
|
4
|
M 2.5 x 0.35
|
|
E 2410/6,4
|
|
6.4
|
- |
17
|
12
|
4
|
M 3 x 0.5
|
|
E 2410/6,4/24
|
|
6.4
|
24
|
17
|
12
|
4
|
- |
|
E 2410/8,4/25
|
|
8.4
|
25
|
23
|
16
|
5
|
M 3.5 x 0.6
|
|
E 2410/6,4/26
|
|
6.4
|
26
|
17
|
12
|
4
|
M 3 x 0.5
|
|
E 2410/6,4/27
|
|
6.4
|
27
|
17
|
12
|
4
|
M 3 x 0.5
|
|
E 2410/6,4/28
|
|
6.4
|
28
|
17
|
12
|
4
|
M 3 x 0.5
|
|
E 2410/8,4
|
|
8.4
|
- |
23
|
16
|
5
|
M 3.5 x 0.6
|
|
E 2410/8,4/24
|
|
8.4
|
24
|
23
|
16
|
5
|
- |
|
E 2410/8,4/26
|
|
8.4
|
26
|
23
|
16
|
5
|
M 3.5 x 0.6
|
|
E 2410/8,4/27
|
|
8.4
|
27
|
23
|
16
|
5
|
M 3.5 x 0.6
|
|
E 2410/8,4/28
|
|
8.4
|
28
|
23
|
16
|
5
|
M 3.5 x 0.6
|
Λεπτομέρειες
Υλικό
- 1.4112 ≈52 HRC
Προτείνεται για εσάς