E 1687
Postiço de injeção retangular, maquinável
Artigos 12
|
|
ADP
|
b1
|
d2
|
l1
|
b2
|
l2: área de maquinação
|
b3
|
d3
|
d5
|
l5
|
b6
|
l6
|
Visc 1: baixa viscosidade (de fluxo fácil)
|
Visc 2: viscosidade média
|
Visc 3: viscosidade alta (fluxo fraco)
|
F [mm²]: superfície S do ponto de injeção
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1687/ 8/0,6
|
|
8
|
0.6
|
22.6
|
6
|
0.6
|
3.25
|
1.9
|
M 4
|
13
|
3
|
1.7
|
- 5g
|
- 4g
|
- 3g
|
0.14
|
|
E 1687/ 8/0,8
|
|
8
|
0.8
|
22.6
|
6
|
0.6
|
3.25
|
2.1
|
M 4
|
13
|
3
|
1.7
|
- 5g
|
- 4g
|
- 3g
|
0.25
|
|
E 1687/10/0,8
|
|
10
|
0.8
|
22.8
|
8
|
0.8
|
4
|
2.2
|
M 5
|
12
|
4
|
2
|
- 30g
|
- 20g
|
- 12g
|
0.25
|
|
E 1687/10/1,2
|
|
10
|
1.2
|
22.8
|
8
|
0.8
|
4
|
2.6
|
M 5
|
12
|
4
|
2
|
- 30g
|
- 20g
|
- 12g
|
0.57
|
|
E 1687/10/1,6
|
|
10
|
1.6
|
22.8
|
8
|
0.8
|
4
|
3
|
M 5
|
12
|
4
|
2
|
- 30g
|
- 20g
|
- 12g
|
1.01
|
|
E 1687/12/1,2
|
|
12
|
1.2
|
22.8
|
10
|
0.8
|
5
|
2.6
|
M 5
|
11
|
5
|
2.2
|
- 50g
|
- 35g
|
- 25g
|
0.57
|
|
E 1687/12/1,6
|
|
12
|
1.6
|
22.8
|
10
|
0.8
|
5
|
3
|
M 5
|
11
|
5
|
2.2
|
- 50g
|
- 35g
|
- 25g
|
1.01
|
|
E 1687/12/2,0
|
|
12
|
2
|
22.8
|
10
|
0.8
|
5
|
3.4
|
M 5
|
11
|
5
|
2.2
|
- 50g
|
- 35g
|
- 25g
|
1.57
|
|
E 1687/14/1,6
|
|
14
|
1.6
|
22.8
|
12
|
0.8
|
6
|
3
|
M 6
|
10
|
6
|
2.4
|
-200g
|
-120g
|
- 75g
|
1.01
|
|
E 1687/14/2,0
|
|
14
|
2
|
22.8
|
12
|
0.8
|
6
|
3.4
|
M 6
|
10
|
6
|
2.4
|
-200g
|
-120g
|
- 75g
|
1.57
|
|
E 1687/14/2,4
|
|
14
|
2.4
|
22.8
|
12
|
0.8
|
6
|
3.8
|
M 6
|
10
|
6
|
2.4
|
-200g
|
-120g
|
- 75g
|
2.26
|
|
E 1687/14/2,8
|
|
14
|
2.8
|
22.8
|
12
|
0.8
|
6
|
4.2
|
M 6
|
10
|
6
|
2.4
|
-200g
|
-120g
|
- 75g
|
3.08
|
Detalhes
Descrição do produto
- Adequado para materiais plásticos que possuam até 60% de fibra de vidro
- Zona de corte do material está fora da superfície visível
Material
- 1.3343 ≈60 HRC
Recomendado para si