Vare 12

ADP
b1
d2
l1
b2
l2
b3
d3
d5
l5
b6
l6
Visk 1
Visk 2
Visk 3
F [mm²] [mm²]
E 1687/ 8/0,6
8
0.6
22.6
6
0.6
3.25
1.9
M 4
13
3
1.7
- 5g
- 4g
- 3g
0.14
E 1687/ 8/0,8
8
0.8
22.6
6
0.6
3.25
2.1
M 4
13
3
1.7
- 5g
- 4g
- 3g
0.25
E 1687/10/0,8
10
0.8
22.8
8
0.8
4
2.2
M 5
12
4
2
- 30g
- 20g
- 12g
0.25
E 1687/10/1,2
10
1.2
22.8
8
0.8
4
2.6
M 5
12
4
2
- 30g
- 20g
- 12g
0.57
E 1687/10/1,6
10
1.6
22.8
8
0.8
4
3
M 5
12
4
2
- 30g
- 20g
- 12g
1.01
E 1687/12/1,2
12
1.2
22.8
10
0.8
5
2.6
M 5
11
5
2.2
- 50g
- 35g
- 25g
0.57
E 1687/12/1,6
12
1.6
22.8
10
0.8
5
3
M 5
11
5
2.2
- 50g
- 35g
- 25g
1.01
E 1687/12/2,0
12
2
22.8
10
0.8
5
3.4
M 5
11
5
2.2
- 50g
- 35g
- 25g
1.57
E 1687/14/1,6
14
1.6
22.8
12
0.8
6
3
M 6
10
6
2.4
-200g
-120g
- 75g
1.01
E 1687/14/2,0
14
2
22.8
12
0.8
6
3.4
M 6
10
6
2.4
-200g
-120g
- 75g
1.57
E 1687/14/2,4
14
2.4
22.8
12
0.8
6
3.8
M 6
10
6
2.4
-200g
-120g
- 75g
2.26
E 1687/14/2,8
14
2.8
22.8
12
0.8
6
4.2
M 6
10
6
2.4
-200g
-120g
- 75g
3.08

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Velegnet til plastik, med op til 60% glas
  • Forskydning af afrivningspunktet fra synsfeltet

Materiale

  • 1.3343 ≈60 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.