Korzyści
Konfiguracja w rekordowym czasie
Kompleksowe konstrukcje w możliwie najkrótszym czasie? Z naszymi narzędziami cyfrowymi jest to jak najbardziej możliwe. Ograniczają one czynności manualne, minimalizują źródła błędów i wspierają użytkownika na każdym etapie pracy – zarówno w budowie form wtryskowych, jak i narzędzi wykrawających. Dzięki naszym konfiguratorom i kreatorom zyskuje się swobodę projektowania oraz szybkie gotowe rozwiązanie.
Odkryj swoje możliwości za jednym naciśnięciem przycisku
Konfigurator gorących kanałów
Dzięki szerokiej gamie typów rozdzielaczy oraz możliwości zmiany położenia i rozmiaru dysz, można dostosować formę gorącokanałową dokładnie do swoich wymagań.
Korzyści:
- Szybka i intuicyjna konfiguracja
- Wizualizacja konfiguracji na żywo i natychmiast dostępne dane 3D
- Wybór pasującego korpusu formy wraz z elementami montażowymi
- Pełna przejrzystość kosztów, dzięki automatycznemu wyświetlaniu cen
Standaryzacja na każdym etapie
Wysoki stopień standaryzacji zmniejsza nakłady na konserwację i naprawy oraz usprawnia wymianę części. Dzięki temu, nawet po wielu latach, narzędzia mogą nadal niezawodnie spełniać swoje zadania.
Serwis bez kompromisów
Oferujemy odpowiednie produkty i innowacyjne rozwiązania spełniające wysokie wymagania konstrukcyjne. Można zaoszczędzić czas podczas projektowania i konfigurowania wybranych komponentów, korzystając z naszego portalu. Dostosowane dane 3D są gotowe do natychmiastowego pobrania i wykorzystania w indywidualnych projektach. Poznaj wszystkie możliwości na podstawie poniższych przykładów.
Dwutakt przyspieszający E 1860
Nasz dwutakt przyspieszający zapewnia precyzyjnie dopasowane i bezpieczne przemieszczanie dwóch zestawów płyt wypychaczy. Zdefiniuj swoje indywidualne parametry i otrzymaj gotowe dane CAD do bezpośredniej integracji ze swoim projektem.
Sprężyny na wymiar
Wystarczy określić wymaganą sprężynę naciskową i pożądane położenie montażowe – wstępne naprężenie, pozycję końcową, czy w dowolnym punkcie skoku narzędzia. Dane CAD zostaną następnie wygenerowane automatycznie i po kilku sekundach będą dostępne w trzech wariantach wizualizacji, gotowe do przesłania do systemu CAD.
CAD-Tool Meusburgera – wszystkie funkcje w skrócie
Nasze wideo pokazuje, jak optymalnie wykorzystać CAD-Tool Meusburgera: od bezpośredniego dostępu do biblioteki standardowych elementów, poprzez konfigurowalne modele z przestrzeniami montażowymi, aż po zintegrowane kreatory konstrukcji form i opraw wykrojników. Ponadto można uzyskać informacje na temat korzyści płynących z regularnych aktualizacji, możliwości korzystania w trybie offline oraz kompatybilności z różnymi systemami CAD.
Praktyczne zestawienie ułatwiające szybkie rozpoczęcie pracy
Nasze poręczne broszury informacyjne zawierają przegląd najważniejszych narzędzi dla konstruktorów – idealne źródło informacji w codziennej pracy.
- Liczne kreatory i konfiguratory
- CAD-Tool Meusburgera
- Bezpośrednio konfigurowalne dane 3D
- Standardowa tabela kolorów
- Łatwy import i eksport list produktów