Artykuły 18

ADP
d1
b
a
l
b1
b2
d2
l2
M
d4
E 5777/1 /16/ 8 x 20
1
16
8
20
4
4
6
7.5
M3
M 4
E 5777/1 /16/ 8 x 25
1
16
8
25
4
4
6
7.5
M3
M 4
E 5777/1 /16/ 8 x 32
1
16
8
32
4
4
6
7.5
M3
M 4
E 5777/1 /20/10 x 20
1
20
10
20
5
5
8
8.5
M4
M 5
E 5777/1 /20/10 x 25
1
20
10
25
5
5
8
8.5
M4
M 5
E 5777/1 /20/10 x 32
1
20
10
32
5
5
8
8.5
M4
M 5
E 5777/1,2/25/13 x 20
1.2
25
13
20
6.5
6.5
11
10.5
M6
M 8
E 5777/1,2/25/13 x 25
1.2
25
13
25
6.5
6.5
11
10.5
M6
M 8
E 5777/1,2/25/13 x 32
1.2
25
13
32
6.5
6.5
11
10.5
M6
M 8
E 5777/1,2/28/16 x 20
1.2
28
16
20
8
6.5
11
10.5
M6
M 8
E 5777/1,2/28/16 x 25
1.2
28
16
25
8
6.5
11
10.5
M6
M 8
E 5777/1,2/28/16 x 32
1.2
28
16
32
8
6.5
11
10.5
M6
M 8
E 5777/1,5/35/20 x 20
1.5
35
20
20
10
8
14
12.5
M8
M10
E 5777/1,5/35/20 x 25
1.5
35
20
25
10
8
14
12.5
M8
M10
E 5777/1,5/35/20 x 32
1.5
35
20
32
10
8
14
12.5
M8
M10
E 5777/1,5/40/25 x 20
1.5
40
25
20
12.5
8
14
12.5
M8
M10
E 5777/1,5/40/25 x 25
1.5
40
25
25
12.5
8
14
12.5
M8
M10
E 5777/1,5/40/25 x 32
1.5
40
25
32
12.5
8
14
12.5
M8
M10

Szczegóły

Materiał

  • ≈1.3343 (HSS) ≈64 HRC
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.