Artykuły 6

ADP
d1
l
d2
d3
E 2429 R/ 4
4
8
2.6
M 1.8
E 2429 R/ 5
5
8
2.9
M 2
E 2429 R/ 6
6
8
3.95
M 2.5
E 2429 R/ 8
8
10
5
M 3
E 2429 R/10
10
12
6.3
M 3
E 2429 R/12
12
14
7.5
M 4

Szczegóły

Opis produktu

  • Stała pozycja strzałki dzięki zablokowaniu wkładki
  • Bez zmiany wysokości wkładki podczas ustawiania daty
  • 12 pozycji
  • Maks. temperatura: 340°C

Materiał

  • 1.4112 ≈52 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.