Artykuły 4

ADP
Typ
b
h
l
b1
h1
b2
d2
h2
l2
l3
l4
l5
c min.
c max.
F1 [kN]
F2 [kN]
HWS 202/ 1
1
31
117
120
5
57
19
5.2
10
32
28
8
13.5
14
20
0.8
1.1
HWS 202/ 2
2
37
162
162
6.2
73
25.5
5.6
13.2
52
32
6
20
22
29.5
1.0
1.2
HWS 202/ 3
3
42.5
173
206
8
70
28.5
6.8
15
59
38
7
24
5
16
1.8
2.5
HWS 202/ 4
4
52
253
282
10
102
32
8.5
20
93
82
40
32
11
40
2.0
3.0

Szczegóły

Opis produktu

  • Typ 2 do 4 z hartowanymi tulejami łożyskowymi
  • Ergonomiczny uchwyt z dwóch komponentów
  • Ulepszona i ocynkowana śruba dociskająca z nasadką zabezpieczającą

Materiał

  • Stalowy, ocynkowany i pasywowany
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.