Artykuły 2

ADP
b1
s1
l1
Materiał
b2
l2
s2
d3
E 3084/38/22/50 /2311
38
22
50
2311
12.7
2.5
12.7
M 6
E 3084/38/22/50 /2343 ESU
38
22
50
2343ESU
12.7
2.5
12.7
M 6

Szczegóły

Materiał

  • 1.2343 ESU ≈52 HRC
  • 1.2311 ≈1080 N/mm²
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.