Vare 2

ADP
b1
s1
l1
Materiale
b2
l2
s2
d3
E 3084/38/22/50 /2311
38
22
50
2311
12.7
2.5
12.7
M 6
E 3084/38/22/50 /2343 ESU
38
22
50
2343ESU
12.7
2.5
12.7
M 6

Detaljer

Materiale

  • 1.2343 ESU ≈52 HRC
  • 1.2311 ≈1080 N/mm²

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

Har du spørgsmål til produktet?

Log ind, eller opret en konto for at stille spørgsmål til vores eksperter.

Forhåndsvisning af indkøbskurv

CAD-forhåndsvisning

Din indkøbskurv er tom.
Netto i alt
Til indkøbskurv
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Vigtig note

Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.