Είδος 24

ADP
M
b1
l
b
b2
l2
HWS 9011/ 8/ 8/ 32
M 8
8
32
13
7.7
22
HWS 9011/10/10/ 40
M10
10
40
15
9.7
30
HWS 9011/10/10/ 63
M10
10
63
15
9.7
45
HWS 9011/12/12/ 80
M12
12
80
18
11.7
55
HWS 9011/12/12/125
M12
12
125
18
11.7
75
HWS 9011/12/14/ 50
M12
14
50
22
13.7
35
HWS 9011/12/14/ 80
M12
14
80
22
13.7
55
HWS 9011/12/14/100
M12
14
100
22
13.7
65
HWS 9011/12/14/125
M12
14
125
22
13.7
75
HWS 9011/12/14/160
M12
14
160
22
13.7
100
HWS 9011/12/14/200
M12
14
200
22
13.7
120
HWS 9011/16/16/ 80
M16
16
80
25
15.7
55
HWS 9011/16/16/100
M16
16
100
25
15.7
65
HWS 9011/16/16/125
M16
16
125
25
15.7
85
HWS 9011/16/16/160
M16
16
160
25
15.7
100
HWS 9011/16/18/ 80
M16
18
80
28
17.7
55
HWS 9011/16/18/100
M16
18
100
28
17.7
65
HWS 9011/16/18/125
M16
18
125
28
17.7
85
HWS 9011/16/18/160
M16
18
160
28
17.7
100
HWS 9011/20/22/ 80
M20
22
80
35
21.7
55
HWS 9011/20/22/100
M20
22
100
35
21.7
65
HWS 9011/20/22/125
M20
22
125
35
21.7
85
HWS 9011/20/22/160
M20
22
160
35
21.7
110
HWS 9011/20/22/200
M20
22
200
35
21.7
125

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 787
  • Έως M12 κλάση αντοχής 10.9
  • Από M16 κλάση αντοχής 8.8
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.