Standard trifft Individualität: Modulare Heißkanallösungen von Meusburger

Ein innovativer Ansatz in der Heißkanaltechnik vereint Standardisierung mit maßgeschneiderter Individualität: Das modulare Baukastenprinzip der Heißkanalprodukte von Meusburger ermöglicht eine flexible Werkzeugauslegung, ohne dabei auf die Vorteile standardisierter Komponenten zu verzichten. Diese intelligente Kombination erlaubt es Werkzeugbauern und Kunststoffverarbeitern, effiziente und kostengünstige Lösungen für ihre spezifischen Anforderungen zu realisieren.

Vielfalt für individuelle Heißkanallösungen

Das umfassende und sorgfältig abgestimmte Portfolio von Meusburger bietet die optimalen Komponenten für individuelle Heißkanallösungen. Kunden profitieren von einer breiten Auswahl, die es ermöglicht, jegliche branchenspezifische Anforderungen problemlos zu erfüllen. Ob einfache oder komplexe Anwendungen, Meusburger stellt sicher, dass für jede Herausforderung die passenden Komponenten zur Verfügung stehen.

Produkt-Highlights von Meusburger: Düsenbaureihe smartFILL

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der innovativen Düsenbaureihe smartFILL von Meusburger. Diese Produktlinie bietet gleich mehrere Innovationen, die Anwendern helfen, die anspruchsvollen Anforderungen ihrer Spritzgussteile zu meistern. Schussgewichte von 0,2 bis 2.500 g pro Düse können realisiert werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob einfach zu verarbeitende Polyolefine oder anspruchsvolle Hochtemperatur-Kunststoffe zum Einsatz kommen. Bei der Baureihe smartFILL von Meusburger gibt es zwei Typen: das geschraubte System, das eine leckagesichere Verschraubung der Düsen im Verteiler gewährleistet und die Höhenabstimmung überflüssig macht, sowie das Schiebedichtsystem, das eine von den Stichmaßen unabhängige Düsenlänge ermöglicht und Biegemomente auf die Düse verhindert.

Einbau- und steckerfertige Heißkanalsysteme

Für eine besonders einfache Integration bietet Meusburger einbau- und steckerfertige Heißkanalsysteme an, die mit den geschraubten Heißkanaldüsen smartFILL ausgestattet sind. Diese Systeme werden komplett fertig montiert und auf ihre Funktion geprüft geliefert. Der Anwender muss lediglich den Heißkanalverteiler in die Düsenseite des Werkzeugs einsetzen und mit der Formplatte verschrauben. Dank der sicheren Schraubverbindung zwischen Heißkanaldüse und -verteiler entfällt die aufwendige Höhenabstimmung zur Aufspannplatte.

Individuell gestaltete Heiße Seiten

Das Angebot von Meusburger umfasst auch individuell gestaltete Heiße Seiten, die wahlweise mit offenen Heißkanaldüsen oder als Nadelverschlusssystem realisiert werden können. Zur Komplettierung wird lediglich die Formplatte benötigt. Die Heißen Seiten zeichnen sich durch die Verwendung der Düsenbaureihe smartFILL, eine optimale Systemabstimmung für leckagefreien Betrieb und die Möglichkeit der Ansteuerung der Nadeln einzeln pro Düse oder über eine Hubplatte aus. Die anschlussfertige Ausführung nach Kundennorm inklusive passender Elektrostecker und Medienkupplungen garantiert höchsten Komfort bei der Projektierung, der Montage und in der Fertigung.

Betätigungseinheiten für Nadelverschlusssysteme

Passend zu Düsenprogramm smartFILL bietet Meusburger Betätigungseinheiten in verschiedenen Bauformen und Größen an. Die hydraulisch oder pneumatisch betriebenen Einheiten ermöglichen eine hochpräzise Justierbarkeit der Nadelposition, ohne dass der Nadelhub verändert werden muss. Ein wesentlicher Vorteil ist die einfache Entkopplung der Nadel, die bei der Demontage der Betätigungseinheit im Heißkanalsystem verbleiben kann. Dies führt zu einer deutlichen Reduzierung von Einstell- und Montagezeiten.

Schnelle Verfügbarkeit dank Standardisierung

Durch die konsequente Standardisierung vieler Heißkanalkomponenten profitieren Kunden von Meusburger von einer konstant hohen Qualität und einer ständigen Lieferverfügbarkeit. Dies spart wertvolle Zeit und Kosten. Die optimierte Auftragsabwicklung ermöglicht den Versand standardisierter Artikel, auch bei Ersatzteilbedarf, in der Regel bereits am nächsten Tag. Das benutzerfreundliche Meusburger Portal steht Kunden rund um die Uhr zur Verfügung und ermöglicht eine einfache Bestellung, die Abfrage des Lieferstatus sowie den Zugriff auf alle relevanten Informationen und Dokumente.

Weitere Informationen zu den Heißkanallösungen von Meusburger: www.meusburger.com/heisskanaltechnik
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.