Meusburger erweitert Sortiment für den Formenbau

Meusburger hat sein Produktsortiment im Bereich Formenbau um innovative Lösungen für seine Kunden erweitert. Unter anderem hat der Normalienhersteller das Portfolio um zwei neue Produkte in den Bereichen Entformungselemente und Schiebersysteme ergänzt. Die neue Schrägauswerfereinheit, gekühlt E 3280 ermöglicht eine einfache Entformung selbst bei sehr großen Hinterschnitten. Der dezentrale Zweistufenauswerfer E 1850 bietet dank seiner beiden Funktionen vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Einfach und flexibel: die neue Schrägauswerfereinheit

Die Schrägauswerfereinheit E 3280 von Meusburger ermöglicht eine einfache Entformung selbst bei sehr großen Hinterschnitten von bis zu 70 mm. Ihre integrierte Kühldüse gewährleistet eine effiziente Kühlung bis zur Kavität und trägt zur Verringerung der Zykluszeiten bei. Durch eine 180°-Drehung der Aufnahme kann die Zuführung des Temperiermediums flexibel sowohl vor als auch hinter dem Auswerferpaket erfolgen. Dadurch ermöglicht ein einziges Produkt die Arbeit mit zwei unterschiedlichen Varianten. Zusätzlich ist die Einheit mit einer Abstimmdichtscheibe mit Hochtemperatur-O-Ringen, DLC-beschichteten Führungsleisten und einer wartungsfreien Führungsbuchse ausgestattet. Kunden profitieren von einer hohen Durchflussmenge dank der Kühldüse mit großem Querschnitt sowie zahlreichen Anschlussmöglichkeiten über gängige Gewinde in G 1/8″. Die Verwendung einer Kupfer-Zinn-Legierung in den Gleitelementen sorgt zudem für ausgezeichnete Gleiteigenschaften.

Ein Produkt, zwei Funktionen: der neue Zweistufenauswerfer

Der dezentrale Zweistufenauswerfer E 1850 von Meusburger vereint die Funktionen eines vorlaufenden Zweistufenauswerfers und eines Klinkenzugs in einem einzigen Produkt. Durch die verschiedenen Größen und Befestigungstypen eignet er sich für eine Vielzahl von Anwendungen – sowohl für kleine als auch für große Werkzeuge, innerhalb oder außerhalb des Werkzeugs. Ein bedeutender Vorteil liegt nicht nur im spielfreien Schaltvorgang, sondern auch in der zusätzlichen Verriegelung nach dem ersten Hub. Der Zweistufenauswerfer ist bei Meusburger in Einbaugrößen von 14 bis 50 mm erhältlich.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.