Die richtige Feder für Ihr Projekt

Im umfangreichen Sortiment an Federn von Meusburger ist für jede Situation die passende dabei, für den Einsatz bei sehr geringer bis zu extrem hoher Belastung. Um den Konstruktionsprozess so einfach wie möglich zu gestalten, hat Meusburger Anfang des Jahres einen Assistenten zur Auswahl der passenden Systemdruckfeder eingeführt. Dieser ist einfach zu bedienen und intuitiv aufgebaut, sodass mit nur wenigen Klicks die geeignete Feder ausgewählt werden kann. Die konfigurierbaren 3D-Daten stehen anschließend zum Download zur Verfügung.

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR SYSTEMDRUCKFEDER

 

Zuerst können die folgenden Parameter eingegeben werden:

 

  • Lebensdauer
  • Anzahl der Federn (bei Erhöhung der Anzahl wird das Ergebnis auf das komplette Federnpaket berechnet)
  • Einbaulänge vorgespannt
  • Anfangskraft bei Vorspannung
  • Hub
  • Federkraft in Endlage
  • Außendurchmesser

 

Anschließend wird die Auflistung der passenden Systemdruckfedern angezeigt, sortiert nach dem Außendurchmesser, beginnend mit dem kleinstmöglichen. Zum Schluss besteht die Möglichkeit, die CAD-Daten zu generieren – auch im Einbauzustand. Mithilfe des Systemdruckfeder-Assistenten kann also die richtige Feder für jeden Anwendungsfall schnell gefunden werden. Sicherheit und Zeitersparnis sind dabei garantiert.

 

Den Systemdruckfeder-Assistenten finden Sie hier: www.meusburger.com/systemdruckfedern

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Let op

U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.