Elektrocomponenten

49 Product(en) gevonden
49 Product(en) gevonden
E 6524 Precisie eindschakelaar, mechanisch, 80 °C
Precisie eindschakelaar, mechanisch, 80 °C
2 artikel
E 65241 Precisie eindschakelaar, mechanisch, 130 °C
Precisie eindschakelaar, mechanisch, 130 °C
1 artikel
E 6525 Eindschakelaar met rolnok
Eindschakelaar met rolnok
3 artikel
E 6526 Eindschakelaar met stootnok
Eindschakelaar met stootnok
3 artikel
E 2700 Stekker Female met schroefaansluiting
Stekker Female met schroefaansluiting
9 artikel
E 2702 Stekker Male met schroefaansluiting
Stekker Male met schroefaansluiting
9 artikel
E 2710 Stekkerbehuizing met dwarsbeugels
Stekkerbehuizing met dwarsbeugels
4 artikel
E 2711 Stekkerbehuizing met dwarsbeugels
Stekkerbehuizing met dwarsbeugels
7 artikel
E 2712 Stekkerbehuizing met langsbeugel
Stekkerbehuizing met langsbeugel
8 artikel
E 2713 Stekkerbehuizing met langsbeugel
Stekkerbehuizing met langsbeugel
10 artikel
E 2714 Stekkerbehuizing voor dwarsbeugel met deksel
Stekkerbehuizing voor dwarsbeugel met deksel
4 artikel
E 2715 Stekkerbehuizing voor dwarsbeugel met deksel
Stekkerbehuizing voor dwarsbeugel met deksel
4 artikel
E 2716 Stekkerbehuizing met langsbeugel en deksel
Stekkerbehuizing met langsbeugel en deksel
8 artikel
E 2717 Stekkerbehuizing met langsbeugel en deksel
Stekkerbehuizing met langsbeugel en deksel
8 artikel
E 2720 Wartelbehuizing voor dwarsbeugel
Wartelbehuizing voor dwarsbeugel
4 artikel
E 2722 Wartelbehuizing voor langsbeugel
Wartelbehuizing voor langsbeugel
8 artikel
E 2730 Kabelbehuizing, deksel met montage-uitsparing
Kabelbehuizing, deksel met montage-uitsparing
18 artikel
E 2732 Kabelbehuizing
Kabelbehuizing
8 artikel
E 2735 Beugel voor kabelbehuizing
Beugel voor kabelbehuizing
4 artikel
E 2740 Blindstop voor stekkerbehuizing
Blindstop voor stekkerbehuizing
3 artikel
E 27405 Verloopstuk
Verloopstuk
2 artikel
E 27421 Kabelwartel
Kabelwartel
6 artikel
E 6550 Naderingsschakelaar met connector
Naderingsschakelaar met connector
2 artikel
E 65505 Naderingsschakelaar met connector, tot 140 °C
Naderingsschakelaar met connector, tot 140 °C
1 artikel
E 6551 Naderingsschakelaar met kabel
Naderingsschakelaar met kabel
1 artikel
E 65511 Naderingsschakelaar met kabel, tot 140 °C
Naderingsschakelaar met kabel, tot 140 °C
2 artikel
E 65512 Naderingsschakelaar met kabel, tot 150 °C
Naderingsschakelaar met kabel, tot 150 °C
1 artikel
E 6555 Naderingsschakelaar vlak met kabel
Naderingsschakelaar vlak met kabel
1 artikel
E 6557 Naderingsschakelaar vlak, tot 100°C met aansluitkabel
Naderingsschakelaar vlak, tot 100°C met aansluitkabel
1 artikel
E 6560 Naderingsschakelaar vierkant met kabel
Naderingsschakelaar vierkant met kabel
1 artikel
E 65601 Naderingsschakelaar vierkant met kabel, tot 140 °C
Naderingsschakelaar vierkant met kabel, tot 140 °C
1 artikel
E 65731 Y-verdeler, enkel EN
Y-verdeler, enkel EN
1 artikel
E 65740 Logicaverdeler voor sensoren, enkel EN/OF
Logicaverdeler voor sensoren, enkel EN/OF
1 artikel
E 6574 Logicaverdeler voor sensoren, enkel EN/OF
Logicaverdeler voor sensoren, enkel EN/OF
3 artikel
E 6576 Logicaverdeler voor sensoren, dubbel EN
Logicaverdeler voor sensoren, dubbel EN
2 artikel
E 6580 Blindstekker, M8, 3-polig
Blindstekker, M8, 3-polig
1 artikel
E 6610 Aansluitkabel, vrouwelijke verbinding, M12, 4-polig
Aansluitkabel, vrouwelijke verbinding, M12, 4-polig
6 artikel
E 6615 Aansluitkabel M8 3-polig
Aansluitkabel M8 3-polig
6 artikel
E 66225 Stekker, M8, 3-polig, met snijklemcontact
Stekker, M8, 3-polig, met snijklemcontact
2 artikel
E 6620 Aansluitkabel, M8, 3-polig
Aansluitkabel, M8, 3-polig
2 artikel
E 6622 Stekkerbus, M8, 3-polig, met snijklemcontact
Nieuw product Stekkerbus, M8, 3-polig, met snijklemcontact
2 artikel
E 6640 Elektrokabel PUR, 3-aderig
Elektrokabel PUR, 3-aderig
1 artikel
E 2030S Markeringsplaatje, individueel bedrukt
Markeringsplaatje, individueel bedrukt
2 artikel
E 2765 Houderplaat voor kabel
Houderplaat voor kabel
7 artikel
E 27652 Kabelhouder van kunststof, incl. schroeven
Kabelhouder van kunststof, incl. schroeven
4 artikel
E 2766 Kabelhouder, magnetisch
Kabelhouder, magnetisch
2 artikel
E 6586 Sensortester naderingsschakelaar
Sensortester naderingsschakelaar
1 artikel
E 6590 Insteleenheid voor eindschakelaar
Insteleenheid voor eindschakelaar
2 artikel
E 6594 Houder voor sensor
Houder voor sensor
4 artikel
49 van 49 worden getoond.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.