Artikelen 12

ADP
d
d2
d3
l3
EH 4850/17/1,0
17
1.0
16
6.6
EH 4850/17/1,2
17
1.2
16
6.6
EH 4850/17/1,5
17
1.5
16
6.6
EH 4850/19/1,0
19
1.0
18
6.6
EH 4850/19/1,5
19
1.5
18
6.6
EH 4850/27/1,5
27
1.5
23
7.1
EH 4850/27/2,5
27
2.5
23
7.1
EH 4850/37/2,5
37
2.5
32
10.1
EH 4850/37/3,5
37
3.5
32
10.1
EH 4850/47/3,0
47
3.0
41
14.1
EH 4850/47/5,0
47
5.0
41
14.1
EH 4850/57/6,0
57
6.0
51
15.1
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.