E 23506
Veiligheidskoppeling met slangnippel, systeem USA
Artikelen 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 23506/ 9,4/ 9
|
|
9.4
|
9
|
38
|
22
|
17
|
6
|
|
E 23506/13,5/13
|
|
13.5
|
13
|
39
|
25
|
22
|
9
|
Details
Productbeschrijving
- Maximale druk: 15 bar
- Maximale temperatuur (olie): 220 °C
- Maximale temperatuur (water): 180 °C
Materiaal
- 2.0401 (CuZn)
Documenten
Informatieblad E 23506
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Toebehoren
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggenVoor u aanbevolen