Artikelen 4

ADP
b1
h1
l1
b2
d2
l2
E 32481/ 6x10/200
6
10
200
10
4
4
E 32481/ 8x10/200
8
10
200
10
4
4
E 32481/10x10/200
10
10
200
10
4
4
E 32481/10x10/300
10
10
300
10
4
4

Details

Materiaal

  • 1.2343 ESU ≈52 HRC
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.