Artikelen 28

ADP
d1
l
S
l3
E 1380/ 60 x 8
60
8
-
4
E 1380/ 60 x 14
60
14
6
4
E 1380/ 90 x 12
90
12
-
8
E 1380/ 90 x 18
90
18
6
8
E 1380/ 90 x 26
90
26
8
14
E 1380/100 x 12
100
12
-
8
E 1380/100 x 18
100
18
6
8
E 1380/100 x 26
100
26
8
14
E 1380/110 x 12
110
12
-
8
E 1380/110 x 18
110
18
6
8
E 1380/110 x 26
110
26
8
14
E 1380/125 x 12
125
12
-
8
E 1380/125 x 18
125
18
6
8
E 1380/125 x 20
125
20
8
8
E 1380/125 x 30
125
30
8
18
E 1380/160 x 14
160
14
-
10
E 1380/160 x 20
160
20
6
10
E 1380/160 x 22
160
22
8
10
E 1380/160 x 30
160
30
8
18
E 1380/175 x 14
175
14
-
10
E 1380/175 x 22
175
22
8
10
E 1380/175 x 30
175
30
8
18
E 1380/200 x 14
200
14
-
10
E 1380/200 x 22
200
22
8
10
E 1380/200 x 30
200
30
8
18
E 1380/250 x 14
250
14
-
10
E 1380/250 x 22
250
22
8
10
E 1380/250 x 30
250
30
8
18

Details

Materiaal

  • 1.1730 min. 630 N/mm²
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.