Sistema di staffaggio per portastampi

Con l’H 1000 lavori velocemente e in modo effettivo, ma anche con assoluta precisione e con un esatta riproducibilità.

44 Prodotto/i trovato/i
44 Prodotto/i trovato/i
H 1000 Il sistema di staffaggio multifunzionale Immagine singola del prodotto
H 1000
Il sistema di staffaggio multifunzionale
6 Articolo/i
H 20100 Piastra di fissaggio con griglia di 20 mm Immagine singola del prodotto
H 20100
Piastra di fissaggio con griglia di 20 mm
2 Articolo/i
H 1010 Set per piastre di estrazione e di forma Immagine singola del prodotto
H 1010
Set per piastre di estrazione e di forma
5 Articolo/i
H 10101 Set per piastre di forma Immagine singola del prodotto
H 10101
Set per piastre di forma
5 Articolo/i
H 1013 Set per piastre di estrazione e di forma, incluso lavori di finitura Immagine singola del prodotto
H 1013
Set per piastre di estrazione e di forma, incluso lavori di finitura
5 Articolo/i
H 10131 Set per piastre di forma, incluso lavori di finitura Immagine singola del prodotto
H 10131
Set per piastre di forma, incluso lavori di finitura
5 Articolo/i
H 1016 Set: Elementi di fissaggio per piastre di forma, con tavolino espulsori Immagine singola del prodotto
H 1016
Set: Elementi di fissaggio per piastre di forma, con tavolino espulsori
1 Articolo/i
H 10161 Set: Accessori di fissaggio per piastre di forma Immagine singola del prodotto
H 10161
Set: Accessori di fissaggio per piastre di forma
1 Articolo/i
H 1018 Set: Accessori e viti Immagine singola del prodotto
H 1018
Set: Accessori e viti
1 Articolo/i
H 10181 Set: Accessori e viti, senza tavolino espulsori Immagine singola del prodotto
H 10181
Set: Accessori e viti, senza tavolino espulsori
1 Articolo/i
H 10182 Set: Accessori e viti, con tavolino espulsori Immagine singola del prodotto
H 10182
Set: Accessori e viti, con tavolino espulsori
1 Articolo/i
H 1032 Set: Prolunga per corpo di centraggio Immagine singola del prodotto
H 1032
Set: Prolunga per corpo di centraggio
5 Articolo/i
H 10805 Corpo di staffaggio completo, SET Immagine singola del prodotto
H 10805
Corpo di staffaggio completo, SET
2 Articolo/i
H 1020 Corpo di centraggio Immagine singola del prodotto
H 1020
Corpo di centraggio
6 Articolo/i
H 1022 Boccola di centraggio Immagine singola del prodotto
H 1022
Boccola di centraggio
12 Articolo/i
H 1023 Boccola di centraggio lunga Immagine singola del prodotto
H 1023
Boccola di centraggio lunga
3 Articolo/i
H 1024 Rondella di pressione Immagine singola del prodotto
H 1024
Rondella di pressione
6 Articolo/i
H 1026 Rondella di serraggio Immagine singola del prodotto
H 1026
Rondella di serraggio
8 Articolo/i
H 1030 Prolunga corpo di centraggio Immagine singola del prodotto
H 1030
Prolunga corpo di centraggio
5 Articolo/i
H 10302 Prolunga corpo di centraggio per inserti Immagine singola del prodotto
H 10302
Prolunga corpo di centraggio per inserti
1 Articolo/i
H 1040 Rondella di supporto cilindrica Immagine singola del prodotto
H 1040
Rondella di supporto cilindrica
5 Articolo/i
H 1042 Rondella di supporto conica Immagine singola del prodotto
H 1042
Rondella di supporto conica
5 Articolo/i
H 1048 Rondella di centraggio per piastre isolanti Immagine singola del prodotto
H 1048
Rondella di centraggio per piastre isolanti
6 Articolo/i
H 1050 Staffa di serraggio Immagine singola del prodotto
H 1050
Staffa di serraggio
5 Articolo/i
H 1060 Elemento meccanico di arresto Immagine singola del prodotto
H 1060
Elemento meccanico di arresto
1 Articolo/i
H 1062 Supporto Immagine singola del prodotto
H 1062
Supporto
2 Articolo/i
H 1064 Staffa di serraggio per supporto Immagine singola del prodotto
H 1064
Staffa di serraggio per supporto
1 Articolo/i
H 1070 Blocco di staffaggio per F55 Immagine singola del prodotto
H 1070
Blocco di staffaggio per F55
5 Articolo/i
H 1080 Corpo di staffaggio con centraggio Immagine singola del prodotto
H 1080
Corpo di staffaggio con centraggio
1 Articolo/i
H 1082 Perno di staffaggio Immagine singola del prodotto
H 1082
Perno di staffaggio
4 Articolo/i
H 1088 Pallet per diametro 14 Immagine singola del prodotto
H 1088
Pallet per diametro 14
1 Articolo/i
H 1090 Pallet Immagine singola del prodotto
H 1090
Pallet
5 Articolo/i
H 1092 Elemento di centraggio per pallet Immagine singola del prodotto
H 1092
Elemento di centraggio per pallet
2 Articolo/i
H 1096 Arresto per morsa Immagine singola del prodotto
H 1096
Arresto per morsa
1 Articolo/i
H 1100 Spina di montaggio Immagine singola del prodotto
H 1100
Spina di montaggio
1 Articolo/i
H 1110 Perno di estrazione Immagine singola del prodotto
H 1110
Perno di estrazione
1 Articolo/i
H 1112 Prolunga per estrazione Immagine singola del prodotto
H 1112
Prolunga per estrazione
1 Articolo/i
H 1210 Tappo di chiusura
H 1210
Tappo di chiusura
6 Articolo/i
H 1220 Fissaggio per scanalatura Immagine singola del prodotto
H 1220
Fissaggio per scanalatura
2 Articolo/i
H 1230 Chiave esagonale Immagine singola del prodotto
H 1230
Chiave esagonale
4 Articolo/i
H 1232 Chiave a brugola con impugnatura  Immagine singola del prodotto
H 1232
Chiave a brugola con impugnatura
2 Articolo/i
H 1235 Chiave a gancio con perno Immagine singola del prodotto
H 1235
Chiave a gancio con perno
1 Articolo/i
H 1240 Cacciavite a taglio Immagine singola del prodotto
H 1240
Cacciavite a taglio
1 Articolo/i
H 1300 Tavolino Immagine singola del prodotto
H 1300
Tavolino
11 Articolo/i
Vengono visualizzati 44 di 44 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.