Elementi di fissaggio

Elementi di fissaggio di alta qualità secondo le norme DIN EN ISO. Viti a testa cilindrica, grani filettati, tasselli di spinta, spine cilindriche, viti passanti e di guida e molto altro ancora, immediatamente disponibili a magazzino.

42 Prodotto/i trovato/i
42 Prodotto/i trovato/i
E 1200 Vite a testa cilindrica, esagono incassato
E 1200
Vite a testa cilindrica, esagono incassato
371 Articolo/i
E 1220 Vite a testa svasata con esagono incassato
E 1220
Vite a testa svasata con esagono incassato
75 Articolo/i
E 1221 Vite a testa svasata con TORX®
E 1221
Vite a testa svasata con TORX®
19 Articolo/i
E 1225 Vite a testa cilindrica con collare
E 1225
Vite a testa cilindrica con collare
6 Articolo/i
E 1226 Vite a testa cilindrica bassa
E 1226
Vite a testa cilindrica bassa
58 Articolo/i
E 1230 Grano filettato con esagono incassato
E 1230
Grano filettato con esagono incassato
76 Articolo/i
E 1240 Vite a colletto, gambo rettificato, esagono incassato
E 1240
Vite a colletto, gambo rettificato, esagono incassato
132 Articolo/i
E 1242 Vite di guida con gambo rettificato g6
E 1242
Vite di guida con gambo rettificato g6
43 Articolo/i
E 1548 Tappo di chiusura in acciaio
E 1548
Tappo di chiusura in acciaio
11 Articolo/i
E 15481 Tappo filettato in acciaio con collare
E 15481
Tappo filettato in acciaio con collare
13 Articolo/i
E 92070 Viti di pressione con perno in ottone
E 92070
Viti di pressione con perno in ottone
8 Articolo/i
E 1250 Grano a sfera a molla senza collare
E 1250
Grano a sfera a molla senza collare
9 Articolo/i
E 1251 Grano a sfera con frenafiletti
Nuovo prodotto
E 1251
Grano a sfera con frenafiletti
8 Articolo/i
E 12511 Grano a molla con esagono incassato e frenafiletti
E 12511
Grano a molla con esagono incassato e frenafiletti
8 Articolo/i
E 1252 Grano a sfera con forza elastica più elevata
E 1252
Grano a sfera con forza elastica più elevata
9 Articolo/i
E 1254 Grano a molla e punta cilindrica
E 1254
Grano a molla e punta cilindrica
7 Articolo/i
E 1255 Grano a sfera, versione lunga
E 1255
Grano a sfera, versione lunga
7 Articolo/i
E 1260 Grano a sfera a molla con collare
E 1260
Grano a sfera a molla con collare
6 Articolo/i
E 1265 Grano a sfera con molla con montaggio a pressione
E 1265
Grano a sfera con molla con montaggio a pressione
6 Articolo/i
E 1296 Bussola di serraggio per spine
E 1296
Bussola di serraggio per spine
7 Articolo/i
E 1300 Spina cilindrica m6
E 1300
Spina cilindrica m6
140 Articolo/i
E 1301 Spina cilindrica h6
E 1301
Spina cilindrica h6
76 Articolo/i
E 1302 Spina cilindrica per foro cieco m6
E 1302
Spina cilindrica per foro cieco m6
118 Articolo/i
E 1303 Spina cilindrica per foro cieco h6
E 1303
Spina cilindrica per foro cieco h6
52 Articolo/i
E 5345 Elemento di centraggio
E 5345
Elemento di centraggio
4 Articolo/i
E 5346 Elemento di centraggio con lamatura
E 5346
Elemento di centraggio con lamatura
4 Articolo/i
E 1340 Chiavetta
E 1340
Chiavetta
49 Articolo/i
E 1570 Anello di sicurezza per forature
E 1570
Anello di sicurezza per forature
24 Articolo/i
E 1575 Anello di sicurezza per alberi
E 1575
Anello di sicurezza per alberi
31 Articolo/i
E 1585 Rondella elastica
E 1585
Rondella elastica
9 Articolo/i
E 1587 Rondella antisvitamento
E 1587
Rondella antisvitamento
5 Articolo/i
E 5700 Boccola di foratura con collare
E 5700
Boccola di foratura con collare
89 Articolo/i
E 5704 Boccola di foratura senza collare
E 5704
Boccola di foratura senza collare
86 Articolo/i
E 1060 Boccola liscia
E 1060
Boccola liscia
64 Articolo/i
E 1170 Boccola di centraggio con un diametro di accoppiamento
E 1170
Boccola di centraggio con un diametro di accoppiamento
10 Articolo/i
E 5350 Chiavetta di reazione per stampi transfer
E 5350
Chiavetta di reazione per stampi transfer
12 Articolo/i
E 6030 Unità di posizionamento
E 6030
Unità di posizionamento
53 Articolo/i
E 90100 Rondella per vite testa cilindrica, zincata
E 90100
Rondella per vite testa cilindrica, zincata
5 Articolo/i
E 90120 Rondella per vite testa svasata, zincata
E 90120
Rondella per vite testa svasata, zincata
4 Articolo/i
E 90200 Dado esagonale, zincato
E 90200
Dado esagonale, zincato
5 Articolo/i
E 90220 Dado esagonale forma bassa, zincato
E 90220
Dado esagonale forma bassa, zincato
5 Articolo/i
V 28440 Set - Estrattore per spine cilindriche
V 28440
Set - Estrattore per spine cilindriche
1 Articolo/i
Vengono visualizzati 42 di 42 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.