Tilslutningselementer

Tilslutningselementer af høj kvalitet i henhold til DIN EN ISO. Cylinderhovedskruer, gevindstifter, trykstykker, cylinderstifter, monterings- og føringsskruer og meget mere kan leveres ab lager.

42 Produkt(er) fundet
42 Produkt(er) fundet
E 1200 Cylinderhovedskrue med  indvendig sekskant
E 1200
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant
371 Vare
E 1220 Undersænkskrue med  indvendig sekskant
E 1220
Undersænkskrue med indvendig sekskant
75 Vare
E 1221 Undersænkskrue med TORX®
E 1221
Undersænkskrue med TORX®
19 Vare
E 1225 Skrue med flange
E 1225
Skrue med flange
6 Vare
E 1226 Cylinderhovedskrue, flad
E 1226
Cylinderhovedskrue, flad
58 Vare
E 1230 Gevindstift med indvendig sekskant
E 1230
Gevindstift med indvendig sekskant
76 Vare
E 1240 Passkrue
E 1240
Passkrue
132 Vare
E 1242 Føringsskrue g6
E 1242
Føringsskrue g6
43 Vare
E 1548 Gevindprop, af stål
E 1548
Gevindprop, af stål
11 Vare
E 15481 Gevindprop, med krave, af stål
E 15481
Gevindprop, med krave, af stål
13 Vare
E 92070 Trykstykke med messingtop
E 92070
Trykstykke med messingtop
8 Vare
E 1250 Trykstykke, affjedret uden bund
E 1250
Trykstykke, affjedret uden bund
9 Vare
E 1251 Trykstykke, med gevindsikring
Nyt produkt
E 1251
Trykstykke, med gevindsikring
8 Vare
E 12511 Trykstykke med indvendig sekskant og gevindlås
E 12511
Trykstykke med indvendig sekskant og gevindlås
8 Vare
E 1252 Trykstykke, med forstærket fjederkraft
E 1252
Trykstykke, med forstærket fjederkraft
9 Vare
E 1254 Trykstykke, cylindrisk
E 1254
Trykstykke, cylindrisk
7 Vare
E 1255 Trykstykke i lang udførelse
E 1255
Trykstykke i lang udførelse
7 Vare
E 1260 Trykstykke, affjedret med bund
E 1260
Trykstykke, affjedret med bund
6 Vare
E 1265 Affjedret trykstykke til sammenpresning
E 1265
Affjedret trykstykke til sammenpresning
6 Vare
E 1296 Spændebøsning for Cylinderstift
E 1296
Spændebøsning for Cylinderstift
7 Vare
E 1300 Cylinderstift m6
E 1300
Cylinderstift m6
140 Vare
E 1301 Cylinderstift h6
E 1301
Cylinderstift h6
76 Vare
E 1302 Cylinderstift m6 til bundhul
E 1302
Cylinderstift m6 til bundhul
118 Vare
E 1303 Cylinderstift h6 til bundhul
E 1303
Cylinderstift h6 til bundhul
52 Vare
E 5345 Centreringsbolt
E 5345
Centreringsbolt
4 Vare
E 5346 Centreringsbolt med udboring
E 5346
Centreringsbolt med udboring
4 Vare
E 1340 Pasfeder
E 1340
Pasfeder
49 Vare
E 1570 Låsering til boringer
E 1570
Låsering til boringer
24 Vare
E 1575 Låsering til aksler
E 1575
Låsering til aksler
31 Vare
E 1585 Fjederring
E 1585
Fjederring
9 Vare
E 1587 Spærrekantring
E 1587
Spærrekantring
5 Vare
E 5700 Borebøsning med krave
E 5700
Borebøsning med krave
89 Vare
E 5704 Borebøsning uden krave
E 5704
Borebøsning uden krave
86 Vare
E 1060 Føringshylster
E 1060
Føringshylster
64 Vare
E 1170 Centrerhul med en pasdiameter
E 1170
Centrerhul med en pasdiameter
10 Vare
E 5350 Pasfeder til transferværktøjer
E 5350
Pasfeder til transferværktøjer
12 Vare
E 6030 Positionerings enhed
E 6030
Positionerings enhed
53 Vare
E 90100 Skive til cylinderhovedskrue, forzinket
E 90100
Skive til cylinderhovedskrue, forzinket
5 Vare
E 90120 Skive til undersænkskrue, forzinket
E 90120
Skive til undersænkskrue, forzinket
4 Vare
E 90200 Sekskantmøtrik, forzinket
E 90200
Sekskantmøtrik, forzinket
5 Vare
E 90220 Sekskantmøtrik lav form, forzinket
E 90220
Sekskantmøtrik lav form, forzinket
5 Vare
V 28440 Stift uddriver sæt
V 28440
Stift uddriver sæt
1 Vare
42 af 42 bliver vist..

Forhåndsvisning af indkøbskurv

CAD-forhåndsvisning

Din indkøbskurv er tom.
Netto i alt
Til indkøbskurv

Vigtig note

Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.