Articolo 53

ADP
d1
L
Pz. / Conf.
V 93225/ 0,5 x 150
0.5
150
20
V 93225/ 0,6 x 150
0.6
150
20
V 93225/ 0,8 x 150
0.8
150
20
V 93225/ 0,9 x 150
0.9
150
20
V 93225/ 1,0 x 150
1
150
20
V 93225/ 1,2 x 150
1.2
150
20
V 93225/ 1,5 x 150
1.5
150
20
V 93225/ 1,8 x 150
1.8
150
20
V 93225/ 2,0 x 150
2
150
20
V 93225/ 2,5 x 150
2.5
150
20
V 93225/ 3,0 x 150
3
150
20
V 93225/ 3,5 x 150
3.5
150
10
V 93225/ 4,0 x 150
4
150
10
V 93225/ 4,5 x 150
4.5
150
10
V 93225/ 5,0 x 150
5
150
10
V 93225/ 5,5 x 150
5.5
150
10
V 93225/ 6,0 x 150
6
150
10
V 93225/ 6,5 x 150
6.5
150
1
V 93225/ 7,0 x 150
7
150
1
V 93225/ 8,0 x 150
8
150
1
V 93225/ 8,5 x 150
8.5
150
1
V 93225/ 9,0 x 150
9
150
1
V 93225/ 9,5 x 150
9.5
150
1
V 93225/ 10,0 x 150
10
150
1
V 93225/ 11,0 x 150
11
150
1
V 93225/ 12,0 x 150
12
150
1
V 93225/ 0,7 x 300
0.7
300
20
V 93225/ 1,0 x 300
1
300
20
V 93225/ 1,2 x 300
1.2
300
20
V 93225/ 1,5 x 300
1.5
300
20

Dettagli

Materiale

  • 2.0060 (E-Cu 57)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.