• Basi portastampo di precisione SP
  • Width of the die set: 496
  • Length of the die set: 696

Articolo 1

S
Materiale
1730
2312
2379
2767
2842
36

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

SP 40/496 696/ 36/1730 Piastra di tenuta colonne Immagine singola del prodotto

SP 40/496 696/ 36/1730

Piastra di tenuta colonne

Qui è possibile configurare il prodotto in base alle proprie esigenze.
pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
Prodotto su ordinazione

Piastre non forate

Le piastre non forate vengono visualizzate qui.

Vai alle piastre
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.