E 93302
Maniglia a ripresa con filettatura esterna, termoplastica
Articolo 14
|
|
ADP
|
d1
|
l1
|
b
|
l
|
h
|
b1
|
h1
|
d2
|
h2
|
l2
|
h3
|
h4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 93302/ 6 x 16
|
|
M 6
|
16
|
15.5
|
52
|
36
|
11
|
32.5
|
12
|
29.5
|
44
|
25
|
6
|
|
E 93302/ 6 x 20
|
|
M 6
|
20
|
15.5
|
52
|
36
|
11
|
32.5
|
12
|
29.5
|
44
|
25
|
6
|
|
E 93302/ 6 x 25
|
|
M 6
|
25
|
15.5
|
52
|
36
|
11
|
32.5
|
12
|
29.5
|
44
|
25
|
6
|
|
E 93302/ 6 x 30
|
|
M 6
|
30
|
15.5
|
52
|
36
|
11
|
32.5
|
12
|
29.5
|
44
|
25
|
6
|
|
E 93302/ 8 x 20
|
|
M 8
|
20
|
19
|
73.5
|
47
|
13.5
|
43
|
15
|
37.5
|
63
|
34.5
|
8
|
|
E 93302/ 8 x 25
|
|
M 8
|
25
|
19
|
73.5
|
47
|
13.5
|
43
|
15
|
37.5
|
63
|
34.5
|
8
|
|
E 93302/ 8 x 30
|
|
M 8
|
30
|
19
|
73.5
|
47
|
13.5
|
43
|
15
|
37.5
|
63
|
34.5
|
8
|
|
E 93302/ 8 x 40
|
|
M 8
|
40
|
19
|
73.5
|
47
|
13.5
|
43
|
15
|
37.5
|
63
|
34.5
|
8
|
|
E 93302/ 8 x 50
|
|
M 8
|
50
|
19
|
73.5
|
47
|
13.5
|
43
|
15
|
37.5
|
63
|
34.5
|
8
|
|
E 93302/10 x 25
|
|
M10
|
25
|
24.5
|
90.5
|
58
|
16
|
54
|
19
|
47
|
78
|
44
|
12
|
|
E 93302/10 x 40
|
|
M10
|
40
|
24.5
|
90.5
|
58
|
16
|
54
|
19
|
47
|
78
|
44
|
12
|
|
E 93302/10 x 70
|
|
M10
|
70
|
24.5
|
90.5
|
58
|
16
|
54
|
19
|
47
|
78
|
44
|
12
|
|
E 93302/12 x 30
|
|
M12
|
30
|
26.5
|
109
|
69
|
18
|
64.5
|
21.5
|
54.5
|
95
|
53
|
13
|
|
E 93302/12 x 70
|
|
M12
|
70
|
26.5
|
109
|
69
|
18
|
64.5
|
21.5
|
54.5
|
95
|
53
|
13
|
Dettagli
Descrizione del prodotto
- Punto di serraggio regolabile
Materiale
- PA, rinforzato con fibra di vetro