商品 14

ADP
d1
l1
b
l
h
b1
h1
d2
h2
l2
h3
h4
E 93302/ 6 x 16
M 6
16
15.5
52
36
11
32.5
12
29.5
44
25
6
E 93302/ 6 x 20
M 6
20
15.5
52
36
11
32.5
12
29.5
44
25
6
E 93302/ 6 x 25
M 6
25
15.5
52
36
11
32.5
12
29.5
44
25
6
E 93302/ 6 x 30
M 6
30
15.5
52
36
11
32.5
12
29.5
44
25
6
E 93302/ 8 x 20
M 8
20
19
73.5
47
13.5
43
15
37.5
63
34.5
8
E 93302/ 8 x 25
M 8
25
19
73.5
47
13.5
43
15
37.5
63
34.5
8
E 93302/ 8 x 30
M 8
30
19
73.5
47
13.5
43
15
37.5
63
34.5
8
E 93302/ 8 x 40
M 8
40
19
73.5
47
13.5
43
15
37.5
63
34.5
8
E 93302/ 8 x 50
M 8
50
19
73.5
47
13.5
43
15
37.5
63
34.5
8
E 93302/10 x 25
M10
25
24.5
90.5
58
16
54
19
47
78
44
12
E 93302/10 x 40
M10
40
24.5
90.5
58
16
54
19
47
78
44
12
E 93302/10 x 70
M10
70
24.5
90.5
58
16
54
19
47
78
44
12
E 93302/12 x 30
M12
30
26.5
109
69
18
64.5
21.5
54.5
95
53
13
E 93302/12 x 70
M12
70
26.5
109
69
18
64.5
21.5
54.5
95
53
13

详情

Product description

  • Adjustable clamping position

Material

  • PA, glass fibre reinforced

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.