Articolo 52

ADP
b
s
l
A
M
r1
s1
b4
l4
E 3174/12/ 5/ 40
12
5
40
2
M 4
3.5
0.8
-
24
E 3174/12/ 5/ 50
12
5
50
2
M 4
3.5
0.8
-
34
E 3174/12/ 5/ 63
12
5
63
2
M 4
3.5
0.8
-
47
E 3174/12/ 5/ 80
12
5
80
3
M 4
3.5
0.8
-
32
E 3174/16/ 5/ 50
16
5
50
2
M 4
4.5
0.8
-
34
E 3174/16/ 5/ 63
16
5
63
2
M 4
4.5
0.8
-
47
E 3174/16/ 5/ 80
16
5
80
3
M 4
4.5
0.8
-
32
E 3174/16/ 5/100
16
5
100
3
M 4
4.5
0.8
-
42
E 3174/20/ 6/ 40
20
6
40
2
M 5
5
0.8
-
20
E 3174/20/ 6/ 50
20
6
50
2
M 5
5
0.8
-
30
E 3174/20/ 6/ 63
20
6
63
2
M 5
5
0.8
-
43
E 3174/20/ 6/ 80
20
6
80
2
M 5
5
0.8
-
60
E 3174/20/ 6/100
20
6
100
3
M 5
5
0.8
-
40
E 3174/20/ 6/125
20
6
125
3
M 5
5
0.8
-
50
E 3174/25/ 6/ 40
25
6
40
2
M 5
6
0.8
-
20
E 3174/25/ 6/ 50
25
6
50
2
M 5
6
0.8
-
26
E 3174/25/ 6/ 63
25
6
63
2
M 5
6
0.8
-
39
E 3174/25/ 6/ 80
25
6
80
2
M 5
6
0.8
-
56
E 3174/25/ 6/100
25
6
100
2
M 5
6
0.8
-
76
E 3174/25/ 6/125
25
6
125
3
M 5
6
0.8
-
50.5
E 3174/25/ 6/160
25
6
160
3
M 5
6
0.8
-
68
E 3174/32/ 6/ 40
32
6
40
2
M 5
7
0.8
-
20
E 3174/32/ 6/ 50
32
6
50
2
M 5
7
0.8
-
26
E 3174/32/ 6/ 63
32
6
63
2
M 5
7
0.8
-
39
E 3174/32/ 6/ 80
32
6
80
2
M 5
7
0.8
-
56
E 3174/32/ 6/100
32
6
100
2
M 5
7
0.8
-
76
E 3174/32/ 6/125
32
6
125
3
M 5
7
0.8
-
50.5
E 3174/32/ 6/160
32
6
160
3
M 5
7
0.8
-
68
E 3174/32/ 6/200
32
6
200
3
M 5
7
0.8
-
88
E 3174/40/ 6/ 50
40
6
50
4
M 5
9
1.2
20
26

Dettagli

Materiale

  • 1.2363 ≈58 HRC
  • Con rivestimento DLC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.