Articolo 6

ADP
d1
Fn max. [N]
Sn
R
l1
t1
d2
l2
E 15601/ 6
6
100
1.5
-
9.5
8
3.6
4.5
E 15601/10
10
450
2.5
1
15.5
13
6
7.5
E 15601/16
16
1500
4.0
1.5
25
21
9.5
12
E 15601/24
24
3000
4.0
2
25
21
18
10
E 15601/30
30
3000
5.0
2.5
35
30
20
19
E 15601/32
32
12000
6.0
3
32
26
24
14

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 80°C

Materiale

  • PUR (90 Shore A)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.