E 15601
Batente em elastómero
Artigos 6
|
|
ADP
|
d1
|
Fn max.
[N]
|
Sn: deslocamento máximo admissível da mola
|
R
|
l1
|
t1
|
d2
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 15601/ 6
|
|
6
|
100
|
1.5
|
- |
9.5
|
8
|
3.6
|
4.5
|
|
E 15601/10
|
|
10
|
450
|
2.5
|
1
|
15.5
|
13
|
6
|
7.5
|
|
E 15601/16
|
|
16
|
1500
|
4.0
|
1.5
|
25
|
21
|
9.5
|
12
|
|
E 15601/24
|
|
24
|
3000
|
4.0
|
2
|
25
|
21
|
18
|
10
|
|
E 15601/30
|
|
30
|
3000
|
5.0
|
2.5
|
35
|
30
|
20
|
19
|
|
E 15601/32
|
|
32
|
12000
|
6.0
|
3
|
32
|
26
|
24
|
14
|
Detalhes
Descrição do produto
- Temperatura máxima: 80 °C
Material
- PUR (90 Shore A)