Articolo 39

ADP
s
b
l
R
b1
d1
l1
E 3034/ 6/25/ 40
6
25
40
3
12
M 5
24
E 3034/ 6/25/ 50
6
25
50
3
12
M 5
32
E 3034/ 6/25/ 64
6
25
64
3
12
M 5
40
E 3034/ 6/25/ 80
6
25
80
3
12
M 5
52
E 3034/ 6/25/100
6
25
100
3
12
M 5
64
E 3034/ 6/32/ 40
6
32
40
3
16
M 5
24
E 3034/ 6/32/ 50
6
32
50
3
16
M 5
32
E 3034/ 6/32/ 64
6
32
64
3
16
M 5
40
E 3034/ 6/32/ 80
6
32
80
3
16
M 5
52
E 3034/ 6/32/100
6
32
100
3
16
M 5
64
E 3034/ 6/40/ 40
6
40
40
3
20
M 5
24
E 3034/ 6/40/ 50
6
40
50
3
20
M 5
32
E 3034/ 6/40/ 64
6
40
64
3
20
M 5
40
E 3034/ 6/40/ 80
6
40
80
3
20
M 5
52
E 3034/ 6/40/100
6
40
100
3
20
M 5
64
E 3034/ 6/40/125
6
40
125
3
20
M 5
80
E 3034/ 8/40/ 40
8
40
40
3
20
M 6
24
E 3034/ 8/40/ 50
8
40
50
3
20
M 6
32
E 3034/ 8/40/ 64
8
40
64
3
20
M 6
40
E 3034/ 8/40/ 80
8
40
80
3
20
M 6
52
E 3034/ 8/40/100
8
40
100
3
20
M 6
64
E 3034/ 8/40/125
8
40
125
3
20
M 6
80
E 3034/ 8/50/ 50
8
50
50
3
25
M 6
32
E 3034/ 8/50/ 64
8
50
64
3
25
M 6
40
E 3034/ 8/50/ 80
8
50
80
3
25
M 6
52
E 3034/ 8/50/100
8
50
100
3
25
M 6
64
E 3034/ 8/50/125
8
50
125
3
25
M 6
80
E 3034/ 8/50/160
8
50
160
3
25
M 6
100
E 3034/ 8/64/ 64
8
64
64
3
32
M 6
40
E 3034/ 8/64/ 80
8
64
80
3
32
M 6
52

Dettagli

Materiale

  • 1.2842 ≈60 HRC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.