Articolo 28

ADP
b
s
l
E 3142/16/ 6/ 40
16
6
40
E 3142/16/ 6/ 50
16
6
50
E 3142/16/ 6/ 63
16
6
63
E 3142/16/ 6/ 80
16
6
80
E 3142/16/ 8/ 50
16
8
50
E 3142/16/ 8/ 63
16
8
63
E 3142/16/ 8/ 80
16
8
80
E 3142/16/ 8/100
16
8
100
E 3142/20/12/ 63
20
12
63
E 3142/20/12/ 80
20
12
80
E 3142/20/12/100
20
12
100
E 3142/20/12/125
20
12
125
E 3142/20/16/ 80
20
16
80
E 3142/20/16/100
20
16
100
E 3142/20/16/125
20
16
125
E 3142/20/16/160
20
16
160
E 3142/25/22/100
25
22
100
E 3142/25/22/125
25
22
125
E 3142/25/22/160
25
22
160
E 3142/25/22/200
25
22
200
E 3142/25/30/125
25
30
125
E 3142/25/30/160
25
30
160
E 3142/25/30/200
25
30
200
E 3142/25/30/250
25
30
250
E 3142/32/38/160
32
38
160
E 3142/32/38/200
32
38
200
E 3142/32/38/250
32
38
250
E 3142/32/38/315
32
38
315

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 200°C

Materiale

  • 2.0598 ≈180 HB / grafite
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.