Articolo 7

ADP
d1
SW
l1
d2
l2
b3
l3
F1 [N]
F2 [N]
E 1254/ 4
M 4
1.3
15
1.5
1.5
0.6
0.6
5
16
E 1254/ 5
M 5
1.5
18
2.4
2.3
1.2
0.8
6
20
E 1254/ 6
M 6
2
20
2.7
2.5
1.3
0.9
7
20
E 1254/ 8
M 8
2.5
22
3.5
3
1.5
1.4
9
35
E 1254/10
M10
3
22
4
3
1.5
1.4
9
35
E 1254/12
M12
4
28
6
4
2.7
2
10
55
E 1254/16
M16
5
32
7.5
5
3.2
2.5
45
100

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 250°C

Materiale

  • 1.0715
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.