E 1252
Grano a sfera con forza elastica più elevata
Articolo 9
|
|
ADP
|
d1
|
l1
|
d2
|
l2
|
F1
[N]
|
F2
[N]
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1252/ 3
|
|
M 3
|
7
|
1.5
|
0.5
|
5
|
7
|
|
E 1252/ 4
|
|
M 4
|
9
|
2.5
|
0.8
|
12
|
22
|
|
E 1252/ 5
|
|
M 5
|
12
|
3
|
0.9
|
19
|
30
|
|
E 1252/ 6
|
|
M 6
|
14
|
3.5
|
1
|
28
|
40
|
|
E 1252/ 8
|
|
M 8
|
16
|
5
|
1.5
|
47
|
73
|
|
E 1252/10
|
|
M10
|
19
|
6
|
2
|
66
|
100
|
|
E 1252/12
|
|
M12
|
22
|
8
|
2.5
|
66
|
120
|
|
E 1252/16
|
|
M16
|
24
|
10
|
3.5
|
90
|
180
|
|
E 1252/20
|
|
M20
|
30
|
12
|
4.5
|
115
|
240
|
Dettagli
Descrizione del prodotto
- Temperatura massima: 350°C
Materiale
- 1.0715