Артикул 9

ADP
d1
l1
d2
l2
F1 [N]
F2 [N]
E 1252/ 3
M 3
7
1.5
0.5
5
7
E 1252/ 4
M 4
9
2.5
0.8
12
22
E 1252/ 5
M 5
12
3
0.9
19
30
E 1252/ 6
M 6
14
3.5
1
28
40
E 1252/ 8
M 8
16
5
1.5
47
73
E 1252/10
M10
19
6
2
66
100
E 1252/12
M12
22
8
2.5
66
120
E 1252/16
M16
24
10
3.5
90
180
E 1252/20
M20
30
12
4.5
115
240

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 350 °C

Материал

  • 1.0715

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

Избор на магазин

Инструментално производство
Инструментално производство
Машиностроене и Приспособления
Машиностроене и Приспособления

Преглед на кошницата

CAD преглед

Вашата кошница е празна.
Общо нето
Към пазарската кошница

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.