Árucikk 13

ADP
d2
d3
l3
E 1398/ 90/100 x 8
90
100
8
E 1398/ 90/110 x 8
90
110
8
E 1398/ 90/125 x 8
90
125
8
E 1398/100/110 x 8
100
110
8
E 1398/100/125 x 8
100
125
8
E 1398/110/125 x 8
110
125
8
E 1398/110/160 x 8
110
160
8
E 1398/125/160 x 8
125
160
8
E 1398/125/175 x 8
125
175
8
E 1398/125/200 x 8
125
200
8
E 1398/160/175 x 8
160
175
8
E 1398/160/200 x 8
160
200
8
E 1398/200/250 x 8
200
250
8

Részletek

Termékleírás

  • A központosító karima adaptergyűrű lehetővé teszi a meglévő szerszámok különböző gépméretekhez való egyszerű hozzáigazítását.
  • Szerszámmentes szerelés surlódó kapcsolattal a központosító karimához négy rugós alátéten keresztül
  • Egyszerű bontás az egymással szemben elhelyezkedő kiemelő bemélyedések segítségével

Anyag

  • 1.2085 min. 950 N/mm²
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.